The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • FZ06MMO
    EAN
    13250611004339
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Patch-Panel 6M BTR FZ06MMO

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Patch-Panel 6M BTR

    FZ06MMO

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Dodat­kowe akcesoria 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Dodat­kowe akcesoria
    • VZ314RJ

      Moduł komunikacyjny BTR RJ45 6 ISO A 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) 180°

      94,40  zł  / szt.*
    • VZ315FF

      Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo F/F

      119,40  zł  / szt.*
    • VZ314BL

      Moduł komunikacyjny BTR zaślepka

      22,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      123 mm
    • Głębo­kość
      60 mm
    • Liczba jednostek w pionie
      6
    Rodzaj połączenia
    • Liczba otworów podłącze­nio­wych
      6

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration FZ06MMO
    PDF
    RoHS report FZ06MMO
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ06MMO | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ06MMO

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ06MMO | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ06MMO

      Patch-Panel 6M BTR

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2015-02-03 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2015-02-03

      PDF
      1,39 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32