Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW72/73U UN72TN
EAN
3250616240421
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1208,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Patch-Panel 4 dostępne produkty
-
Materiał do etykiet 2 dostępne produkty
-
Dodatkowe akcesoria 9 dostępne produkty
-
Szyna uziemiająca rozdzielnicy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1050 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość52 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MBPodręcznik techniczny en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Więcej materiałów