Podzespół do zabudowy urządzeń teletechnicznych 1050mm 4 pł. mont. UM71UK
EAN
3250610660881
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
400,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Szafka rozdzielcza 1 dostępne produkty
-
Złącze modułowe 2 dostępne produkty
-
Patch-Panel 6 dostępne produkty
-
Materiał do etykiet 2 dostępne produkty
-
Dodatkowe akcesoria 8 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 1 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1050 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość52 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
Materiały
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MBPodręcznik techniczny en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Więcej materiałów