Kieszeń na dokumenty samoprzylepna A5 FZ757A5

EAN
7611912539224
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
108,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • samo­przylepna
    Tak
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    20 mm
  • paperformat
    DIN A4
Materiał
  • Materiał
    PVC
  • prze­zro­czysty
    Tak
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    jest samo­przylepne
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    inne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie