univers Przepust kablowy do wprowadzania kabli bocznych M50 FZ850M
Cena
57,20 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 93 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość60 mm
-
Szerokość klucza w mm60 mm
-
Głębokość30 mm
-
Długość gwintu18 mm
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
-
Kod RAL7035
Sprzęt
-
Z przeciwnakrętkąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ850M
univers Przepust kablowy do wprowadzania kabli bocznych M50
PDF -
Instrukcja montażu
LEF.-Verschraubung, M50, für seitl. Kabeleinführung
Instrukcja montażu International 2007-02-22
PDF549,43 kB
MA uni. - f. FZ850M - M50 Kabelverschraubung
Instrukcja montażu International 2009-12-17
PDF508,45 kB
Więcej materiałów