Lakier w aerozolu 150ml RAL9010 FZ792N
EAN
3250612762279
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
220,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
Sprzęt
-
Pojemność wkładu150 ml
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta charakterystyki
Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB 2024-02-21
PDF107,78 kB
Więcej materiałów