![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
univers Z Obudowa przyłączeniowa pusta montaż górny 324x307x149mm IP54 U84LE
EAN
3250616100091
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
537,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
-
Szyna montażowa 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość305 mm
-
Szerokość305 mm
-
Głębokość150 mm
Łączność
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP54
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
MateriałTworzywo sztuczne
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaZ dołu / na dole, Górny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF807,62 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29
PDF81,51 kB
Więcej materiałów