The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • FZ365N
    EAN
    3250612764785
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    univers Maskownica tunelowa do skrzynki przyłączeniowej IP44/IP54 FZ365N

    Cena
    117,00  zł
    / szt. *
    117,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers Maskownica tunelowa do skrzynki przyłączeniowej IP44/IP54

    FZ365N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      105 mm
    • Szero­kość
      256 mm
    • Głębo­kość
      18 mm
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Kod RAL
      9010

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ365N
    PDF
    RoHS report FZ365N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ365N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ365N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ365N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ365N

      univers Maskownica tunelowa do skrzynki przyłączeniowej IP44/IP54

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2020-07-29 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2020-07-29

      PDF
      2,15 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2026-03-25 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2026-03-25

      PDF
      9,25 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu de-DE 2023-11-22 | Hager Polska

      Instrukcja montażu de-DE 2023-11-22

      PDF
      8,96 MB
      Zdjęcie MA uni. - f. U84LS, U84S4, U84S4N, U84S6 - ZM12W,ZM24W, ZM15W, ZM25W | Hager Polska

      MA uni. - f. U84LS, U84S4, U84S4N, U84S6 - ZM12W,ZM24W, ZM15W, ZM25W

      Instrukcja montażu International 2009-12-17

      PDF
      1,59 MB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32