The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • ZZ90B
    EAN
    3250617860208
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria

    univers Arkusz opisowy A4 10szt. (10x12 mod. 4x4mod. 2x38 ozn.numer. 1xtabl.zn.) ZZ90B

    Cena
    46,80 zł
    / szt. *
    46,80 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers Arkusz opisowy A4 10szt. (10x12 mod. 4x4mod. 2x38 ozn.numer. 1xtabl.zn.)

    ZZ90B

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 10 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • FWU31S

      FW Rozdzielnica kompletna 36M IP30 II kl p/t

      1771,00  zł  / szt.*
    • FWU41S

      FW Rozdzielnica kompletna 48M IP30 II kl p/t

      1811,00  zł  / szt.*
    • FWU51S

      FW Rozdzielnica kompletna 60M IP30 II kl p/t

      2140,00  zł  / szt.*
    • FWU61S

      FW Rozdzielnica kompletna 72M IP30 II kl p/t

      2600,00  zł  / szt.*
    • FWU71S

      FW Rozdzielnica kompletna 84M IP30 II kl p/t

      2818,00  zł  / szt.*
    • FWB51S

      univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x300x160

      2331,00  zł  / szt.*
    • FWB61S

      univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x300x160

      2478,00  zł  / szt.*
    • FWB71S

      univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x300x160

      2619,00  zł  / szt.*
    • FWB41S

      univers Rozdzielnica FW IP44/II 650x300x160

      2259,00  zł  / szt.*
    • FWB31S

      univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x300x160

      2042,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Długość
      296 mm
    Materiały
    • Kolor
      Czysta biel
    • Materiał
      Papier
    • Powią­zane serie
      FWB natyn­kowa 1x3 rzęd., FWB natyn­kowa 1x4 rzęd., FWB natyn­kowa 1x5 rzęd., FWB natyn­kowa 1x6 rzęd., FWB natyn­kowa 1x7 rzęd., FWU podtyn­kowa 1x3 rzęd., FWU podtyn­kowa 1x4 rzęd., FWU podtyn­kowa 1x5 rzęd., FWU podtyn­kowa 1x6 rzęd., FWU podtyn­kowa 1x7 rzęd.

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration ZZ90B
    PDF
    RoHS report ZZ90B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ZZ90B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ZZ90B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ZZ90B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ZZ90B

      univers Arkusz opisowy A4 10szt. (10x12 mod. 4x4mod. 2x38 ozn.numer. 1xtabl.zn.)

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ106N - univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      FZ106N
      univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      Cena
      1455,00  zł
      / szt. *
      1455,00  zł
      / szt. *
    • 2
      FZ104N - univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      FZ104N
      univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      Cena
      1230,40  zł
      / szt. *
      1230,40  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ102N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      FZ102N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      Cena
      1652,60  zł
      / szt. *
      1652,60  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ791N - Lakier w sztyfcie RAL9010
      FZ791N
      Lakier w sztyfcie RAL9010
      Cena
      116,00 zł
      / szt. *
      116,00 zł
      / szt. *
    • 5
      UZ005 - univers Taśma opisowa przyklejana 12 sztuk
      UZ005
      univers Taśma opisowa przyklejana 12szt.
      Cena
      94,70 zł
      / Komplet *
      94,70 zł
      / Komplet *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32