FW Rozdzielnica kompletna 72M IP30 II kl p/t FWU61S

EAN
3250612739684
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
2083,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Z wpro­wadze­niem prze­wodu
    Tak
  • haspro­tec­tion­ma­in­switch
    Nie
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    72
Kompa­ty­bil­ność
  • Nadaje się do multimediów
    Nie
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    125 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    112 mm
  • Głębo­kość wnęki w ścianie
    115 mm
  • Głębo­kość produktu
    125 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    119 mm
  • Wyso­kość produktu
    1003 mm
  • Wyso­kość montażu
    1003 mm
  • Szero­kość produktu
    353 mm
  • Szero­kość w jednost­kach podziału
    12
  • Grubość materiału ścianki bocznej
    1 mm
  • Wyso­kość
    952 mm
  • Szero­kość
    310 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    stal
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Podłączenie
  • Liczba wlotów prze­wodów
    2
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    6
  • Liczba pól / sekcji
    1
  • Liczba kluczy
    1
  • Liczba rzędów w rozdziel­nicy
    6
  • Akcesoria dodat­kowe
    Tak
  • Liczba otworów na płyty kołnie­rzowe
    2
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Nie
  • hase­ar­thing­ter­mi­nal­block
    Tak
  • hasneu­tral­ter­mi­nal­block
    Nie
  • with­signal­pas­sing­door
    Nie
Norma
  • Badanie rozżarzonym drutem (GWT)
    850 °C
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie