The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • FZ745S
    EAN
    3250612779246
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • Rozdziel­nice natyn­kowe fw i akcesoria
    • Zobacz więcej

    univers Zawias prawy IP44/54 FZ745S

    Cena
    83,20  zł
    / Komplet *
    83,20  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers Zawias prawy IP44/54

    FZ745S

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ745S
    PDF
    RoHS report FZ745S
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ745S | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ745S

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ745S | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ745S

      univers Zawias prawy IP44/54

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-05-05 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-05-05

      PDF
      3,08 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Technical manual for FWB enclosures | Hager Polska

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ36H - fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 36M do rozdzielnic FWx36
      FZ36H
      fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 36M do rozdzielnic FWx36
      Cena
      118,00  zł
      / szt. *
      118,00  zł
      / szt. *
    • 2
      FZ12H - fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 12M do rozdzielnic FWx12
      FZ12H
      fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 12M do rozdzielnic FWx12
      Cena
      86,60  zł
      / szt. *
      86,60  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ24H - fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 24M do rozdzielnic FWx24
      FZ24H
      fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 24M do rozdzielnic FWx24
      Cena
      102,30  zł
      / szt. *
      102,30  zł
      / szt. *
    • 4
      FW736WT - fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 7R/252M (7x36) I kl. IP40
      FW736WT
      fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 7R/252M (7x36) I kl. IP40
      Cena
      4 076,00  zł
      / szt. *
      4 076,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ442B - univers Zestaw łączeniowy do obudowy 2-pol. głębokość 160/205mm
      FZ442B
      univers Zestaw łączeniowy do obudowy 2-pol. głębokość 160/205mm
      Cena
      461,70  zł
      / szt. *
      461,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32