The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • FZ501N
    EAN
    3250612779185
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • Rozdziel­nice natyn­kowe fw i akcesoria
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • Ramki, drzwi i zamki
    • Zobacz więcej

    univers Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm FZ501N

    Cena
    47,00 zł
    / szt. *
    47,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm

    FZ501N

    • Akcesoria
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 235 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • FWU61D

      FW Rozdzielnica pusta 72M IP30 II kl p/t

      1823,00  zł  / szt.*
    • FWU62N

      FW Rozdzielnica 96M IP30 II kl p/t 950x550x112mm

      3850,00  zł  / szt.*
    • FWU72N

      FW Rozdzielnica 120M IP30 II kl p/t 1100x550x112mm

      4100,00  zł  / szt.*
    • FWU53N

      FW Rozdzielnica 108M IP30 II kl p/t 800x800x112mm

      3501,00  zł  / szt.*
    • FWU63N

      FW Rozdzielnica 144M IP30 II kl p/t 950x800x112mm

      5100,00  zł  / szt.*
    • FWU73N

      FW Rozdzielnica 180M IP30 II kl p/t 1100x800x112mm

      6200,00  zł  / szt.*
    • FWU31D

      FW Rozdzielnica pusta 36M IP30 II kl p/t

      1622,00  zł  / szt.*
    • FWU32D

      FW Rozdzielnica pusta 72M IP30 II kl p/t

      2028,00  zł  / szt.*
    • FWU33D

      FW Rozdzielnica pusta 108M IP30 II kl p/t

      2530,00  zł  / szt.*
    • FWU41D

      FW Rozdzielnica pusta 48M IP30 II kl p/t

      1645,00  zł  / szt.*
    • FWU42D

      FW Rozdzielnica pusta 96M IP30 II kl p/t

      1850,00  zł  / szt.*
    • FWU43D

      FW Rozdzielnica pusta 144M IP30 II kl p/t

      2632,00  zł  / szt.*
    • FWU51D

      FW Rozdzielnica pusta 60M IP30 II kl p/t

      1723,00  zł  / szt.*
    • FWU52D

      FW Rozdzielnica pusta 120M IP30 II kl p/t

      2300,00  zł  / szt.*
    • FWU53D

      FW Rozdzielnica pusta 180M IP30 II kl p/t

      2672,00  zł  / szt.*
    • FP55SW2

      univers Obudowa naścienna IP54/II 800x1300x205

      5279,00  zł  / szt.*
    • FP52SW2

      univers Obudowa naścienna IP54/II 800x550x205

      3108,00  zł  / szt.*
    • FP53SW2

      univers Obudowa naścienna IP54/II 800x800x205

      3830,00  zł  / szt.*
    • FP54SW2

      univers Obudowa naścienna IP54/II 800x1050x205

      4390,00  zł  / szt.*
    • FP62SW2

      univers Obudowa naścienna IP54/II 950x550x205

      4072,00  zł  / szt.*

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FZ501N
    PDF
    RoHS report FZ501N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ501N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ501N

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ501N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ501N

      univers Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageanleitung f. FZ501N, FZ502N, FZ503N, FZ529N | Hager Polska

      Montageanleitung f. FZ501N, FZ502N, FZ503N, FZ529N

      Instrukcja montażu International 2009-12-02

      PDF
      173,15 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ164N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      FZ164N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      Cena
      3389,00  zł
      / Komplet *
      3389,00  zł
      / Komplet *
    • 2
      FZ106N - univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      FZ106N
      univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      Cena
      1399,00  zł
      / szt. *
      1399,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ104N - univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      FZ104N
      univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      Cena
      1183,00  zł
      / szt. *
      1183,00  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ102N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      FZ102N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      Cena
      1589,00  zł
      / szt. *
      1589,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      50,00 zł
      / szt. *
      50,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32