FW Rozdzielnica pusta 96M IP30 II kl p/t FWU42D
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Pokrywa do kanałów instalacyjnych 3 dostępne produkty
-
Panel dla rozdzielnicy 1 dostępne produkty
-
Płyta pod dławiki 1 dostępne produkty
-
Maskownice 17 dostępne produkty
-
Drzwi 9 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 75 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość703 mm
-
Szerokość603 mm
-
Głębokość125 mm
-
Grubość ścianki bocznej1 mm
-
Klasa ochronności IPIP30
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Typ blokowaniaBez zamka
-
Odporność na uderzenie IKIK09
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej4
-
Liczba rzędów4
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Do ścian pustych
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Prąd znamionowy125 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-09
PDF1,44 MBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-01-08
PDF289,50 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29
PDF143,25 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-28
PDF199,28 kB