The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • US21A3
    EAN
    3250616365346
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • Zobacz więcej

    univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 125mm W300S250 US21A3

    Cena
    240,50  zł
    / szt. *
    240,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 125mm W300S250

    US21A3

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      300 mm
    • Szero­kość
      250 mm
    • Głębo­kość
      50 mm
    Materiały
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Liczba rzędów
      2

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration US21A3
    PDF
    RoHS report US21A3
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie US21A3 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu US21A3

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa US21A3 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa US21A3

      univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 125mm W300S250

      PDF
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Technical manual for FWU enclosures | Hager Polska

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UZ005 - univers Taśma opisowa przyklejana 12 sztuk
      UZ005
      univers N Taśma opisowa przyklejana 12szt.
      Cena
      100,90  zł
      / Komplet *
      100,90  zł
      / Komplet *
    • 2
      UZ25V2 - univers N Klamra do przewodów mała 20szt.
      UZ25V2
      univers N Klamra do przewodów mała 20szt.
      Cena
      205,40  zł
      / szt. *
      205,40  zł
      / szt. *
    • 3
      UZ01V2 - univers N Adapter do klamry małej 20szt.
      UZ01V2
      univers N Adapter do klamry małej 20szt.
      Cena
      232,60  zł
      / szt. *
      232,60  zł
      / szt. *
    • 4
      S35S - Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010
      S35S
      univers N Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010
      Cena
      18,80  zł
      / szt. *
      18,80  zł
      / szt. *
    • 5
      UZ01A4 - univers N Wsporniki niski, zestaw 4 szt
      UZ01A4
      univers N Wsporniki niski, zestaw 4 szt
      Cena
      13,60  zł
      / szt. *
      13,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32