univers N Pokrywa pełna W450S500 US32A1
Cena
320,40 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość450 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość50 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba rzędów3
-
Jest zamkniętyTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa US32A1
univers N Pokrywa pełna 450x500
PDF
Więcej materiałów