FW Rozdzielnica pusta podtynkowa 120 modułów IP30 II kl FWU52D
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Patch-Panel 6 dostępne produkty -
Płyta montażowa 10 dostępne produkty -
Szyna DIN 3 dostępne produkty -
Zestawy wyposażeniowe 1 dostępne produkty -
Gniazda 3 dostępne produkty -
Maskownice 16 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość853 mm
-
Szerokość603 mm
-
Głębokość125 mm
-
Grubość ścianki bocznej1 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Typ blokowaniaBez zamka
-
Odporność na uderzenie IKIK09
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej4
-
Liczba rzędów5
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Do ścian pustych
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
WykończenieMalowany proszkowo
-
MateriałStal
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Prąd znamionowy In125 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FWU52D
FW Rozdzielnica pusta 120M IP30 II kl p/t
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Podręcznik techniczny
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB