univers Przepust kablowy M20 FZ366
EAN
3250612762330
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
17,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość27 mm
-
Głębokość27 mm
Sprzęt
-
Rozmiar gwintu metrycznego20 - 20
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29
PDF81,51 kB
Więcej materiałów