![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Wspornik do uchwytu dla modułów multimedialnych FZ00MM
EAN
7611912539118
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
42,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Odpowiedni do typu obudowyPodtynkowy, Do ścian pustych, Natynkowy
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość25 mm
-
Głębokość68 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2015-02-03
PDF1,39 MB
Więcej materiałów