![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Przepust kablowy góra/dół IP44/IP54 FZ426
EAN
3250612779000
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
86,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość15 mm
-
Szerokość220 mm
-
Głębokość104 mm
Architektura
-
Posiada fabryczne wytłoczenieTak
Sprzęt
-
Kołnierz wprowadzający do małej obudowy/szafy rozdzielczejŚlepa
-
PlombowaneNie
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2009-12-16
PDF632,98 kBInstrukcja montażu International 2021-04-01
PDF654,51 kB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2021-09-22
PDF29,07 MBPodręcznik techniczny en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-27
PDF98,79 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-06
PDF109,35 kB
Więcej materiałów