The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • U84LU
    EAN
    3250616100060
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS

    univers Z Obudowa przyłączeniowa pusta montaż dolny 324x307x149mm IP54 U84LU

    Cena
    792,00  zł
    / szt. *
    792,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers Z Obudowa przyłączeniowa pusta montaż dolny 324x307x149mm IP54

    U84LU

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Szyna DIN 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Szyna DIN
    • UZ01B4

      univers N Szyna nośna 1-polowa

      50,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      324 mm
    • Szero­kość
      307 mm
    • Głębo­kość
      149 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP54
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    Materiały
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    Instalacja, montaż
    • Montaż
      Z dołu / na dole, Góra

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration U84LU
    PDF
    RoHS report U84LU
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie U84LU | Hager Polska

      Zdjęcie produktu U84LU

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa U84LU | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa U84LU

      univers Z Obudowa przyłączeniowa pusta montaż dolny 324x307x149mm IP54

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2026-03-25 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2026-03-25

      PDF
      1,84 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      440,45 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      435,57 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32