Bloki zaciskowe PE/N na wsporniku 2x18 QC FZ382

EAN
3250612770014
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
159,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Nadaje się do elastycz­nych prze­wodów
    Tak
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    400 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0.036 kg
  • Kolor
    czarny
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego), z końcówką tulej­kową
    1.5…25 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    1.5…25 mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie