The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Rozdziel­nice licz­nikowe
    • Wypo­sażenie rozdzielnic licz­niko­wych
    • Akcesoria mier­ników pomia­ro­wych
    • FZ381
    EAN
    13250612770004
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Akcesoria mier­ników pomia­ro­wych

    Bloki zaciskowe PE/N na wsporniku 2x14 QC FZ381

    Cena
    147,00 zł
    / szt. *
    147,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Bloki zaciskowe PE/N na wsporniku 2x14 QC

    FZ381

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Mostek 1 dostępne produkty
    • Zacisk wciskowy 12 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Mostek
    • Zacisk wciskowy
    • KN99N

      QuickConnect Mostki łączeniowe neutralne, niebieskie, kpl = 10 szt.

      352,00 zł  / szt.*
    • KN99E

      QuickConnect Mostki łączeniowe ochronne, zielone, kpl = 10 szt.

      347,00 zł  / szt.*
    • KN26N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 6x16+20x4mm2, szer.105mm

      166,00 zł  / szt.*
    • KN26E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 6x16+20x4mm2, szer. 105mm

      166,00 zł  / szt.*
    • KN22N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 5x16+17x4mm2, szer. 90mm

      162,00 zł  / szt.*
    • KN22E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 5x16+17x4mm2, szer. 90mm

      162,00 zł  / szt.*
    • KN18N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 4x16+14x4mm2, szer. 75mm

      108,00 zł  / szt.*
    • KN18E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 4x16+14x4mm2, szer. 75mm

      108,00 zł  / szt.*
    • KN14E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 3x16 +11x4mm2, szer. 60mm

      94,00 zł  / szt.*
    • KN10N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm

      87,00 zł  / szt.*
    • KN10E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm

      87,00 zł  / szt.*
    • KN06N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm

      79,00 zł  / szt.*
    • KN06E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm

      79,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Czarny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration FZ381
    PDF
    RoHS report FZ381
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ381 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ381

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ381 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ381

      Bloki zaciskowe PE/N na wsporniku 2x14 QC

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-05-08 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageanleitung Klemmenträger | Hager Polska

      Montageanleitung Klemmenträger

      Instrukcja montażu International 2009-11-26

      PDF
      608,90 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KM25A - univers Z Szyna zacisków PE/N 2x25 zacisków
      KM25A
      univers Z Szyna zacisków PE/N 2x25 zacisków
      Cena
      153,70 zł
      / szt. *
      153,70 zł
      / szt. *
    • 2
      KH45A - Zacisk rozgałęźny 5-polowy2x35/2x25mm2/pole 3xL, 1xN, 1xPE
      KH45A
      Zacisk rozgałęźny 5-polowy2x35/2x25mm2/pole 3xL, 1xN, 1xPE
      Cena
      821,40 zł
      / szt. *
      821,40 zł
      / szt. *
    • 3
      KM22A - univers Z Szyna zacisków PE/N 2x22 zacisków
      KM22A
      univers Z Szyna zacisków PE/N 2x22 zacisków
      Cena
      128,60 zł
      / szt. *
      128,60 zł
      / szt. *
    • 4
      KH25C - Zacisk rozgałęźny 5-polowy 2x25/2x16mm2/pole
      KH25C
      Zacisk rozgałęźny 5-polowy 2x25/2x16mm2/pole
      Cena
      328,20 zł
      / szt. *
      328,20 zł
      / szt. *
    • 5
      U84T - Wspornik izolacyjny szyny TS35
      U84T
      Wspornik izolacyjny szyny TS35
      Cena
      44,00 zł
      / szt. *
      44,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32