Zacisk rozgałęźny 5-polowy 2x25/2x16mm2/pole KH25C
EAN
3250613780203
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
314,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość65,90 mm
-
Szerokość102,40 mm
-
Głębokość45,50 mm
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy80 A
Architektura
-
Liczba biegunów5
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów