Zacisk rozgałęźny 3-polowy 2x25/2x16mm2/pole KH23C
Cena
260,70 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość65,90 mm
-
Szerokość69,20 mm
-
Głębokość45,50 mm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 25 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
Napięcie
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In80 A
Architektura
-
Liczba biegunów3
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KH23C
Zacisk rozgałęźny 3-polowy 2x25/2x16mm2/pole
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01
PDF2,62 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-01-27
PDF161,88 kB
Więcej materiałów