Zacisk rozgałęźny 1-polowy 2x25/2x35mm2/pole 1xL/szary KH35L
EAN
3250613780272
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
48,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Pokrywa do głównych zacisków przyłączeniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość27 mm
-
Głębokość37 mm
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3,50 - 3,50 Nm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy100 A
Architektura
-
Liczba biegunów1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej