Zaciski do szyn zbiorczych 50-150mm2 Cu 12x5/10mm K96K
EAN
4010330710780
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
165,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego50 - 150 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego50 - 150 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania15 - 15 Nm
Wymiary
-
Wysokość szyny zbiorczej12 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 10 mm
-
Wysokość19,50 mm
-
Szerokość34 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy275 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów