Zaciski do szyn zbiorczych 10-50mm2 Cu 12x5mm K96N
EAN
4010330712586
Liczba w opakowaniu
20 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
129,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego10 - 50 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego10 - 50 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania20 - 20 Nm
Wymiary
-
Wysokość szyny zbiorczej12 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 5 mm
-
Wysokość25,10 mm
-
Szerokość25,10 mm
-
Głębokość62 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy150 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów