The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Adap­tery i zaciski do szyn zbior­czych
    • K96V
    EAN
    4010330710865
    Liczba w opakowaniu
    15 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Adap­tery i zaciski do szyn zbior­czych

    Zaciski do szyn zbiorczych 16-70mm2 Cu 20/30x5mm K96V

    Cena
    31,90  zł
    / szt. *
    31,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Zaciski do szyn zbiorczych 16-70mm2 Cu 20/30x5mm

    K96V

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      16 - 70 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      16 - 70 mm²
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      10 - 10 Nm
    Wymiary
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      5 - 5 mm
    • Szero­kość
      21 mm
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      400 A

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration K96V
    PDF
    RoHS report K96V
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie K96V | Hager Polska

      Zdjęcie produktu K96V

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa K96V | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa K96V

      Zaciski do szyn zbiorczych 16-70mm2 Cu 20/30x5mm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      259,77 kB
      Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

      Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

      PDF
      183,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      K96N - Zaciski do szyn zbiorczych 10-50mm2 Cu 12x5mm
      K96N
      Zaciski do szyn zbiorczych 10-50mm2 Cu 12x5mm
      Cena
      151,60  zł
      / szt. *
      151,60  zł
      / szt. *
    • 2
      K96Q - Zaciski do szyn zbiorczych 1,0-16 mm² Cu 12x5mm
      K96Q
      Zaciski do szyn zbiorczych 1-16 mm2 Cu 20/30x5mm
      Cena
      16,00  zł
      / szt. *
      16,00  zł
      / szt. *
    • 3
      K96B - Zaciski do szyn zbiorczych 15-16mm2 Cu 20/30/40x10mm
      K96B
      Zaciski do szyn zbiorczych 1, 5-16mm2 Cu 20/30/40x10mm
      Cena
      20,70  zł
      / szt. *
      20,70  zł
      / szt. *
    • 4
      K96A - Zaciski do szyn zbiorczych 1,5-16mm2 Cu 12x5mm
      K96A
      Zaciski do szyn zbiorczych 1, 5-16mm2 Cu 12x5mm
      Cena
      16,00  zł
      / szt. *
      16,00  zł
      / szt. *
    • 5
      K96F - Zaciski do szyn zbiorczych 25-70/50mm2 Cu 12x5/10mm
      K96F
      Zaciski do szyn zbiorczych 25-70/50mm2 Cu 12x5/10mm
      Cena
      47,00  zł
      / szt. *
      47,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32