Zaciski do szyn zbiorczych 10-50mm2 Cu 12x5mm K96D
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego10 - 50 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego10 - 50 mm²
-
Nominalny moment dokręcania10 - 10 Nm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 5 mm
-
Szerokość16,50 mm
-
Prąd znamionowy In315 A
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa K96D
Zaciski do szyn zbiorczych 15-50mm2 Cu 12x5mm
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF259,77 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB