Zaciski do szyn zbiorczych 16 - 70mm2 15x5mm, 16-35mm2 12x10mm K96M
Cena
84,70 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego16 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 70 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania8 - 8 Nm
Wymiary
-
Wysokość szyny zbiorczej12 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 10 mm
-
Wysokość18 mm
-
Szerokość25,50 mm
-
Głębokość42 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In175 A
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa K96M
Zaciski do szyn zbiorczych 15-70mm2 Cu 12x5mm
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF259,77 kB
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Wi?cej materia?ów