Zaciski do szyn zbiorczych 16-95/70mm2 Cu 12x5/10mm K96H
Cena
51,80 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego16 - 95 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego16 - 95 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania12 - 15 Nm
Wymiary
-
Wysokość szyny zbiorczej12 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 10 mm
-
Szerokość22 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In225 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa K96H
Zaciski do szyn zbiorczych 16-95/70mm2 Cu 12x5/10mm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF259,77 kB
Więcej materiałów