EAN
3250613890209
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
300,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    600 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    51 mm
  • Szero­kość produktu
    41 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    20 / 30 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    5 / 10 mm
  • busbar­distance
    60 mm
Materiał
  • Zawar­tość miedzi w produkcie
    0.21 kg
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    300m²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie