Zaciski do szyn zbiorczych 16-120mm2 Cu 20/30/40x10mm K96L
Cena
54,20 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego16 - 120 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego16 - 120 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania22 - 22 Nm
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej10 - 10 mm
-
Wysokość29,50 mm
-
Szerokość23,50 mm
-
Głębokość58 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In440 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa K96L
Zaciski do szyn zbiorczych 16-120mm2 Cu 20/30/40x10mm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF259,77 kB
Więcej materiałów