Zaciski do szyn zbiorczych 2,5-35mm2 Cu 12x5mm K96C
Cena
17,20 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego2.5 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego2.5 - 35 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania5 - 5 Nm
Wymiary
-
Wysokość szyny zbiorczej12 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 5 mm
-
Wysokość28,50 mm
-
Szerokość15 mm
-
Głębokość30 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In115 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa K96C
Zaciski do szyn zbiorczych 25-35mm2 Cu 12x5mm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF259,77 kB
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów