Zaciski do szyn zbiorczych 1,0-16 mm² Cu 12x5mm K96Q
Cena
16,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 16 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3 - 3 Nm
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 5 mm
-
Głębokość25,50 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In180 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa K96Q
Zaciski do szyn zbiorczych 1-16 mm2 Cu 20/30x5mm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF259,77 kB
Więcej materiałów