Zaciski do szyn zbiorczych 4-35mm2 Cu 20/30x5mm K96T
Cena
20,70 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego4 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego4 - 35 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania10-10 Nm
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 5 mm
-
Wysokość27,50 mm
-
Szerokość16,50 mm
-
Głębokość38,50 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In270 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa K96T
Zaciski do szyn zbiorczych 15-35mm2 Cu 20/30x5mm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF259,77 kB
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów