Zaciski do szyn zbiorczych 1,5-16mm2 Cu 12x5mm K96A
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 16 mm²
-
Nominalny moment dokręcania3,50 - 3,50 Nm
-
Wysokość szyny zbiorczej12 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 5 mm
-
Prąd znamionowy In65 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa K96A
Zaciski do szyn zbiorczych 1,5-16mm2 Cu 12x5mm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF259,77 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF387,46 kB