The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice i akcesoria multimedialne
    • Akcesoria do rozdzielnic tele­­tech­nicz­nych
    • VZ20US
    EAN
    3250611008392
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Akcesoria i puszki instalacyjne
    • Rozdziel­nice natyn­kowe vega
    • Akcesoria do rozdzielnic tele­­tech­nicz­nych
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • Panele multimedialne i akcesoria
    • Zobacz więcej

    Moduł KEYSTONE gniazdo USB 2.0, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały VZ20US

    Cena
    91,00  zł
    / szt. *
    91,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Moduł KEYSTONE gniazdo USB 2.0, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały

    VZ20US

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 21 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • GSETMM1029016

      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 2-krotna ABS bezhalogenowy biały

      87,30  zł  / szt.*
    • VA60MD

      volta Rozdzielnica natynkowa multimedialna, 5-rzędowa, 5x płyta

      673,00  zł  / szt.*
    • VA602WWH

      volta Rozdzielnica hybrydowa natynkowa, 24 moduły, 2x płyta, drzwi plastikowe

      1 061,00  zł  / szt.*
    • VA602NWH

      volta Rozdzielnica hybrydowa natynkowa, 24 moduły, 2x płyta, drzwi stalowe

      890,00  zł  / szt.*
    • VA603NWH

      volta Rozdzielnica hybrydowa natynkowa, 36 modułów, 1x płyta, drzwi stalowe

      942,00  zł  / szt.*
    • VA603WWH

      volta Rozdzielnica hybrydowa natynkowa, 36 modułów, 1x płyta, drzwi plastikowe

      1 108,00  zł  / szt.*
    • GSETMM1049016

      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 4-krotna ABS bezhalogenowy biały

      87,30  zł  / szt.*
    • GSETMM1049011

      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 4-krotna ABS bezhalogenowy czarny

      87,30  zł  / szt.*
    • GSETMM1019011

      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 1-krotna ABS bezhalogenowy czarny

      87,30  zł  / szt.*
    • GSETMM1019016

      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 1-krotna ABS bezhalogenowy biały

      87,30  zł  / szt.*
    • GSETMM104LAN

      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 4-krotna ABS bezhalogenowy alu

      87,30  zł  / szt.*
    • GTVDM013

      tehalit.GB-EG Płytka montażowa GTVD2/300 3xRJ45 19, 3x14, 8 aluminium

      22,00  zł  / szt.*
    • GSETMM1017035

      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 1-krotna ABS bezhalogenowy jszary

      87,30  zł  / szt.*
    • GSETMM1029011

      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 2-krotna ABS bezhalogenowy czarny

      87,30  zł  / szt.*
    • GSETMM1047035

      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 4-krotna ABS bezhalogenowy jszary

      87,30  zł  / szt.*
    • GSETMM102LAN

      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 2-krotna ABS bezhalogenowy alu

      87,30  zł  / szt.*
    • GSETMM1027035

      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 2-krotna ABS bezhalogenowy jszary

      87,30  zł  / szt.*
    • GSETMM101LAN

      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 1-krotna ABS bezhalogenowy alu

      87,30  zł  / szt.*
    • GTVDM012

      tehalit.GB-EG Płytka montażowa GTVD2/300 2xRJ45 19, 3x14, 8 aluminium

      22,00  zł  / szt.*
    • FZ24MK

      Patch Panel 24M Keystone, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

      392,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      20 mm
    • Szero­kość
      16 mm
    • Głębo­kość
      44 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ20US
    PDF
    RoHS report VZ20US
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ20US | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ20US

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ20US | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ20US

      Moduł KEYSTONE gniazdo USB 2.0, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2014-02-11 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2014-02-11

      PDF
      319,60 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TN002S - Patch moduł kat.6 STP 1xRJ45 do TS35
      TN002S
      Patch moduł kat.6 STP 1xRJ45 do TS35
      Cena
      223,10  zł
      / szt. *
      223,10  zł
      / szt. *
    • 2
      TN202S - Rozdzielacz sygnału TV/SAT 2-krotny
      TN202S
      Rozdzielacz sygnału TV/SAT 2-krotny
      Cena
      173,40  zł
      / szt. *
      173,40  zł
      / szt. *
    • 3
      TN211 - Moduł tłumienność 0-20dB
      TN211
      Moduł tłumienność 0-20dB
      Cena
      378,20  zł
      / szt. *
      378,20  zł
      / szt. *
    • 4
      TN004S - Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 do TS35
      TN004S
      Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 do TS35
      Cena
      161,90  zł
      / szt. *
      161,90  zł
      / szt. *
    • 5
      UM00K6 - FWU Patch-Panel 18M Lexcom + światłowód
      UM00K6
      FWU Patch-Panel 18M Lexcom + światłowód
      Cena
      182,00  zł
      / szt. *
      182,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32