The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria
    • VZ404
    EAN
    3250616664043
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • Zobacz więcej

    Środek czyszczący do tworzywa VZ404

    Cena
    110,20 zł
    / szt. *
    110,20 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Środek czyszczący do tworzywa

    VZ404

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 425 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • FR26U1

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.

      8851,00  zł  / szt.*
    • VH60NC

      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 5-rzędowa, 60 modułów, QuickConnect

      913,90 zł  / szt.*
    • FR23U1

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.

      5307,00  zł  / szt.*
    • FR23U2

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.

      5396,00  zł  / szt.*
    • FR24H2

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x400 + cokół 200mm

      6477,00  zł  / szt.*
    • FR24U1

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.

      6692,00  zł  / szt.*
    • FR24U2

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.

      6801,00  zł  / szt.*
    • FR25H2

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1850x400 + cokół 200mm

      7556,00  zł  / szt.*
    • FR25U1

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.

      7285,00  zł  / szt.*
    • FR25U2

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.

      7468,00  zł  / szt.*
    • FR26H2

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x400 + cokół 200mm

      8312,00  zł  / szt.*
    • FR94H

      univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1050x1400x400

      4534,00  zł  / szt.*
    • FR26U2

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.

      8960,00  zł  / szt.*
    • FR21H1

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 300x1850x400 + cokół 100mm

      3886,00  zł  / szt.*
    • FR22H1

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 550x1850x400 + cokół 100mm

      4428,00  zł  / szt.*
    • FR23H1

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1850x400 + cokół 100mm

      5181,00  zł  / szt.*
    • FR24H1

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x400 + cokół 100mm

      6368,00  zł  / szt.*
    • FR25H1

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1850x400 + cokół 100mm

      7449,00  zł  / szt.*
    • FR26H1

      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x400 + cokół 100mm

      8203,00  zł  / szt.*
    • FR92H

      univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 550x1400x400

      3238,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Odpo­wiedni do typu obudowy
      Montaż podtyn­kowy, Montaż w ścianie szkie­le­towej, Montaż natyn­kowy

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    Hager REACH declaration VZ404
    PDF
    Hager RoHS report VZ404
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ404 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ404

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ404 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ404

      Środek czyszczący do tworzywa

      PDF
    • Dane techniczne — Karta charakterystyki

      Zdjęcie Safety data sheet International 2023-02-07 | Hager Polska

      Safety data sheet International 2023-02-07

      Dane techniczne — Karta charakterystyki International 2023-02-07

      PDF
      136,23 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Polska

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Podręcznik techniczny en-GB 2023-03-30

      PDF
      23,14 MB
      Zdjęcie Podręcznik techniczny en-GB 2024-10-10 | Hager Polska

      Podręcznik techniczny en-GB 2024-10-10

      PDF
      1,80 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17

      PDF
      430,70 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      347,29 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      346,32 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ164N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      FZ164N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      Cena
      3389,00  zł
      / Komplet *
      3389,00  zł
      / Komplet *
    • 2
      FZ106N - univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      FZ106N
      univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      Cena
      1399,00  zł
      / szt. *
      1399,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ104N - univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      FZ104N
      univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      Cena
      1183,00  zł
      / szt. *
      1183,00  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ102N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      FZ102N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      Cena
      1589,00  zł
      / szt. *
      1589,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      50,00 zł
      / szt. *
      50,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32