univers Z Obudowa przyłączeniowa pusta montaż boczny 324x307x149mm IP54 U84LS
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Szyna DIN 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość324 mm
-
Szerokość307 mm
-
Głębokość149 mm
Łączność
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP54
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
MateriałTworzywo sztuczne
Instalacja, montaż
-
MontażZ dołu / na dole, Góra
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa U84LS
univers Z Obudowa przyłączeniowa pusta montaż boczny 324x307x149mm IP54
PDF -
ProductInstallationManual
MA uni. - f. U84LS, U84S4, U84S4N, U84S6 - ZM12W,ZM24W, ZM15W, ZM25W
Instrukcja montażu International 2009-12-17
PDF1,59 MB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF440,45 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF435,57 kB
Wi?cej materia?ów