Osłona wyprowadzenia przewodów 5-polowa FZ445N
EAN
3250612778058
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
638,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Osłona wyprowadzenia przewodów 1 dostępne produkty
-
Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie5
Wymiary
-
Wysokość193 mm
-
Szerokość1250 mm
-
Głębokość135 mm
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuquickset
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-16
PDF963,86 kB
Więcej materiałów