Afdekraam 1-v, Serie R.classic, aluminium/polarwit WLD9100AW
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Contactdoos 22 producten beschikbaar -
Centraal stuk voor communicatietechniek 24 producten beschikbaar -
Basiselement bewegingssensor 1 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair) 13 producten beschikbaar -
Drukknop 8 producten beschikbaar -
Sensorelement voor bewegingssensor 8 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
- Contactdoos
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Basiselement bewegingssensor
- Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair)
- Drukknop
- Sensorelement voor bewegingssensor
- Kamerthermostaat
- Antennecontactdoos
- Jaloezieschakelaar/-drukknop
- Elektronische schakelaar
- Dimmer
- Installatieschakelaar
- Jaloeziebesturing
- Blinddeksel
- Steunplaat
- Onderdeel voor communicatietechniek
- Bedieningselement/afdekplaat voor schakelmateriaal
- Kamerklokthermostaat
- USB-voeding
- Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal
- Wipschakelaar
- Draaischakelaar
- Toebehoren/onderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat
- Knop en knevel
- Wip
- Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker
-
WLS1100WGWCD RA, steek, Serie R.classic, wit
-
WLS1600WGWCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, Serie R.classic wit
-
WLS1600BGWCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, Serie R.classic zwart
-
WLS1463WGWCD RA met controle-led, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLS1463BGWCD RA met controle-led, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLS1300WGWCD RA, schroef, Serie R.classic wit
-
WLS1300BGWCD RA, schroef, Serie R.classic zwart
-
WLS1211WGWCD RA, verh. aanraakv., klapdeksel, 45° draaib., R.1/R.3/R.8, pol.wit
-
WLS1211BGWCD RA, verh. aanraakv., klapdeksel, 45° draaib., R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLS1200WGWCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, Serie R.classic, wit
-
WLS1200BGWCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, Serie R.classic, zwart
-
47552089WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker R.classic wit
-
6765792045WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, berker R.classic zwart
-
6765792089WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, berker R.classic wit
-
6768792045WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, berker R.classic zwart
-
6768792089WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, berker R.classic wit
-
47442045WCD RA, verh. aanraakv., kd+vr, 45° dr.b. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
47442089WCD RA, verh. aanraakv., kd+vr, 45° draaib. berker R.1/R.3/R.8, pwit
-
41452045WCD RA, schroef, berker R.classic zwart
-
41452089WCD RA, schroef, berker R.classic wit
-
11962079Centrd. voor luidspreker-wcd, berker R.classic, polarwit
-
WLF4400WGCentrdeel kabeluitgang, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLF4400BGCentraaldeel kabeluitgang, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLF4000WGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLF4000BGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLF1068WGAfdekking antennecontactdoos 2(3) uitsparingen, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLF1068BGAfdekking antennecontactdoos 2(3) uitsparingen, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLF1008WGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 p.wit
-
WLF1008BGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 zwart
-
WLF1007WGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 p.wit
-
WLF1007BGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 zwart
-
11962035Centrd. voor luidspreker-wcd, berker R.classic, zwart
-
10382089Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
10192045Centrd. kabeluitgang, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
10192089Centrd. kabeluitgang, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
12032045Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
12032089Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
14072045Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
14072089Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker R.1/R.3/R.8, pw
-
14092045Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
4587RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang
-
4539RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 3 (2x 8-polig)
-
455401RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
-
4586RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
-
455501RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang
-
4538RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)
-
WDF41073RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 3 (8-polig)
-
WDF41076RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 6A, 45°-uitgang
-
WDF410766RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang
-
WDF41083RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 3 (2x 8-polig)
-
WDF410862RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
-
WDF410863RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
-
WDF410866RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang
-
384603Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic
-
383803Groepen draai-imp.dr. berker 1930/Glas/R.classic
-
16402035Hotelkaart-relaisschak. berker R.classic zwart
-
16402079Hotelkaart-relaisschak. berker R.classic polarwit
-
WDE383803Groepen draai-impulsdrukker, Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDE384603Draai-impulsdrukker (verbreek + maak), Serie 1930/Glas/R.classic
-
WLN8010BGHotelkaart-relaisschakelaar Serie 1930/R.classic, zwart
-
WLN8010WGHotelkaart-relaisschakelaar Serie 1930/R.classic, polarwit
-
85341139bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85341131bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85342139bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85342131bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85342239bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85342231bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85341239bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85341231bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
20302035Therm. met verbreekcontact, berker R.classic zwart
-
20302079Therm. met verbreekcontact, berker R.classic polarwit
-
20342079Bodemtherm. met maakcontact, berker R.classic polarwit
-
20342035Bodemtherm. met maakcontact, berker R.classic zwart
-
20262035Therm. met wisselcontact, berker R.classic zwart
-
20262079Therm. met wisselcontact, berker R.classic polarwit
-
459410Antennecont.ds. radio/tv/2x satelliet, einddoos
-
450210Antennecont.ds. radio/tv, einddoos
-
451510Antennecont.ds. radio/tv, 10 dB rijgdoos
-
451515Antennecont.ds. radio/tv, 15 dB rijgdoos
-
451520Antennecont.ds. radio/tv, 20 dB rijgdoos
-
452210Antennecont.ds. radio/tv/satelliet, einddoos
-
WDF4589Antennecontactdoos radio/tv/2x satelliet, einddoos
-
WDF4592Antennecontactdoos radio/tv, einddoos
-
WDF45921Antennecontactdoos radio/tv, 10 dB rijgdoos
-
WDF4593Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, einddoos
-
38112189Jal.sch. 1P +centr.st, berker R.classic wit
-
38112145Jal.sch. 1P + c.st, berker R.classic zwart
-
38122189Jal.sch. 2P +centr.st, berker R.classic wit
-
38122145Jal.sch. 2P + c.st, berker R.classic zwart
-
WDE38112145Jaloezieschakelaar 1-p + centraalstuk, Serie R.classic zwart
-
WDE38112189Jaloezieschakelaar 1-p + centraalstuk, Serie R.classic wit
-
WLE7261BGJaloezieschakelaar 2-p + centraalstuk, Serie R.classic zwart
-
WLE7261WGJaloezieschakelaar 2-p + centraalstuk, Serie R.classic wit
-
29452045Bijpost voor univ. draaidimmer comfort, berker R.classic, zwart
-
29452089Bijpost voor univ. draaidimmer comfort, berker R.classic, polarwit
-
29442045Univ. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker R.classic, zw
-
29442089Univ. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker R.classic, pw
-
85421201Universele tastdimmer comfort 1V, rond
-
WL4011BGUniv. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie R.classic, zw
-
WL4011WGUniv. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie R.classic, pw
-
85741139Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85741131Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85241139Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85241131Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85221101Jal. schakelmodule, inbouwmodule voor berker R.classic, berker.net
-
457209Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
457205Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
457309Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
457305Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800AT1Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800AT2Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800PW1Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
WDF4800PW2Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
WLF4379BGHDMI High Definition contactdoos WCD, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLF4379WGHDMI High Definition contactdoos WCD, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
1001208900Afdekplaat met knevel, berker R.classic, kunststof polarwit
-
1001204500Afdekplaat met knevel, berker R.classic, kunststof zwart
-
1001207400Afdekplaat met knevel, berker R.classic, aluminium polarwit
-
1001208400Afdekplaat met knevel, berker R.classic, aluminium zwart
-
1001201400Afdekplaat met knevel, berker R.classic, edelstaal polarwit
-
1001200400Afdekplaat met knevel, berker R.classic, edelstaal zwart
-
1001208300Afdekplaat met knevel, berker R.classic, glas polarwit
-
1001205500Afdekplaat met knevel, berker R.classic, glas zwart
-
WTD9131ABAfdekplaat met knevel, Serie R.classic, aluminium zwart
-
WTD9131AWAfdekplaat met knevel, Serie R.classic, aluminium polarwit
-
WTD9131BGAfdekplaat met knevel, Serie R.classic, kunststof zwart
-
WTD9131GBAfdekplaat met knevel, Serie R.classic, glas zwart
-
WTD9131GWAfdekplaat met knevel, Serie R.classic, glas polarwit
-
WTD9131PWAfdekplaat met knevel, Serie R.classic, kunststof polarwit
-
WTD9131STBAfdekplaat met knevel, Serie R.classic, edelstaal zwart
-
WTD9131STWAfdekplaat met knevel, Serie R.classic, edelstaal polarwit
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen1
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAluminium
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
Hoogte81,20 mm
-
Breedte81,20 mm
-
Diepte9,90 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Slagvastheid IKIK07
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WLD9100AW
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WLD9100AW
Afdekraam 1-v, Serie R.classic, aluminium/polarwit
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Ontdek onze andere producten in deze productgroep
-
5
-
1
WLD9100GWAfdekraam 1-v, Serie R.classic Glas polarwitBrutoprijs€ 43,05/ Stuk *€ 43,05/ Stuk * -
2
WLD9200AWAfdekraam 2-v, Serie R.classic, aluminium/polarwitBrutoprijs€ 104,60/ Stuk *€ 104,60/ Stuk * -
3
WLD9300WGAfdekraam 3-v, Serie R.classic, polarwit glanzendBrutoprijs€ 41,50/ Stuk *€ 41,50/ Stuk * -
4
WLD9200WGAfdekraam 2-v, Serie R.classic, polarwit glanzendBrutoprijs€ 27,10/ Stuk *€ 27,10/ Stuk * -
5
WLD9200GWAfdekraam 2-v, Serie R.classic Glas polarwitBrutoprijs€ 104,60/ Stuk *€ 104,60/ Stuk *