WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, Serie R.classic zwart WLS1600BG
Ook verkrijgbaar in
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 24 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom16 A
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte42 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Leidingdoorsnede1,0 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type steker contactdoosAardingspen
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metZonder
-
Type dekselZonder deksel
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemSerie berker R.classic
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WLS1600BG
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLS1600BG
WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, Serie R.classic zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-19
PDF356,59 kB