The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie R.classic
    • Licht­be­stu­ring - Serie R.classic
    • WTD9131GB
    EAN-nummer
    3250610092040
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K65
    • Licht­be­stu­ring - Serie R.classic

    Afdekplaat met knevel, Serie R.classic, glas zwart WTD9131GB

    Brutoprijs
    € 61,40
    / Stuk *
    € 61,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Product configureren

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools de-DE 2026-04-01

    Openen

    Tools de-DE 2025-11-13

    Openen

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afdekplaat met knevel, Serie R.classic, glas zwart

    WTD9131GB

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Schakel
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      1
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9005
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Glas, Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur schakel­ele­ment
      Zwart
    Afme­tingen
    • Hoogte
      81,40 mm
    • Breedte
      81,40 mm
    • Diepte
      29 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Zonder
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging, Schroefaansluiting
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Bedie­nings­ele­ment
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker R.classic

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTD9131GB
    PDF
    RoHS report WTD9131GB
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WTD9131GB | Hager Nederland

      Afbeelding WTD9131GB

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WTD9131GB | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WTD9131GB

      Afdekplaat met knevel, Serie R.classic, glas zwart

      PDF
    • Productbijlage

      Afbeelding Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage | Hager Nederland

      Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage

      Productbijlage nl-NL 2026-07-16

      PDF
      101,73 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Nederland

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
      Afbeelding Tools de-DE 2026-04-01 | Hager Nederland

      Tools de-DE 2026-04-01

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-27 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21

      PDF
      374,39 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,87 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      19058008 - Folie rond met rolstoelsymb.
      19058008
      Folie rond met rolstoelsymb.
      Brutoprijs
      € 8,81
      / Stuk *
      € 8,81
      / Stuk *
    • 2
      16202025 - Wip met belsymb. opdruk, berker R.1/R.3/R.8, zwart
      16202025
      Wip met belsymb. opdruk, berker R.1/R.3/R.8, zwart
      Brutoprijs
      € 12,35
      / Stuk *
      € 12,35
      / Stuk *
    • 3
      16202015 - Wip met sleutelsymb. opdruk, berker R.1/R.3/R.8, zwart
      16202015
      Wip met sleutelsymb. opdruk, berker R.1/R.3/R.8, zwart
      Brutoprijs
      € 12,35
      / Stuk *
      € 12,35
      / Stuk *
    • 4
      16202069 - Wip met belsymb. opdruk, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
      16202069
      Wip met belsymb. opdruk, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
      Brutoprijs
      € 12,35
      / Stuk *
      € 12,35
      / Stuk *
    • 5
      19058007 - Folie rond met vrouwsymb.
      19058007
      Folie rond met vrouwsymb.
      Brutoprijs
      € 8,81
      / Stuk *
      € 8,81
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group