Jaloezieschakelaar 2-p + centraalstuk, Serie R.classic zwart WLE7261BG
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 24 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukkerSchakelaar 2-polig
-
Nominale spanning250 V
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Schakelstroom10 A
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
-
SchakelmodusMet 0-stand
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeMet klem-/schroefbevestiging
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Gerelateerde SeriesSerie berker R.classic
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WLE7261BG
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLE7261BG
Jaloezieschakelaar 2-p + centraalstuk, Serie R.classic zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB