Afdekraam 1-v, berker Integro flow, bruin mat 918272501
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Installatieschakelaar 46 producten beschikbaar
-
Drukknop 22 producten beschikbaar
-
Contactdoos 74 producten beschikbaar
-
Blinddeksel 7 producten beschikbaar
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 23 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 17 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
KleurBruin
-
RAL-code8017
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal gangen1
-
Aantal modulen1
-
Aantal eenheden horizontaal1
-
Aantal eenheden verticaal1
-
Diepte9 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
-
MontagewijzeKlembevestiging, Voor horizontale en verticale montage
-
Seriesflow
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 918272501
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-28
PDF313,82 kBConformiteitsverklaring en-GB 2024-09-23
PDF40,26 kB