Apparaat-wipschakelaar "USA/CANADA", zwart, Mobil R 9450905
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (15)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 67 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom16 A
-
Nominale stroom16 A
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Nominale spanning250 V
-
KleurZwart
-
RAL-code9011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
SamenstellingBasiselement met centrale afdekplaat
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Aantal toetsen1
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen10 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
BedieningselementEnkele wip
-
Type connector/stekerKabeloog
-
AansluitwijzeMet platte stekeraansluiting
-
VerlichtingZonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-
Schakelmodus2x 1-polig uit
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 9450905
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 9450905
Apparaat-wipschakelaar "USA/CANADA", zwart, Mobil R
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2022-05-06
Conformiteitsverklaring International 2022-05-09
PDF215,12 kB
Declaration of conformity International 2022-05-06
Conformiteitsverklaring International 2022-05-09
PDF217,97 kB