Afdekraam 1-v, berker Integro flow, 919872504
EAN-nummer
4011334153825
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 4,78
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Contactdoos 74 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 23 producten beschikbaar -
Blinddeksel 7 producten beschikbaar -
Doos voor inbouwmontage in wand/plafond 6 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal gangen1
Materiaal
-
KleurOranje
-
RAL-code2008
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte59,50 mm
-
Breedte59,50 mm
-
Diepte9 mm
-
Aantal eenheden horizontaal1
-
Aantal eenheden verticaal1
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 919872504
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 919872504
Afdekraam 1-v, berker Integro flow,
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Meer documentatie