The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Integro
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Integro
    • 945702505
    EAN-nummer
    4011334242420
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K45
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Integro

    Auto-power-contactdoos, antraciet, mat, Integro 945702505

    Brutoprijs
    € 29,40
    / Stuk *
    € 29,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Auto-power-contactdoos, antraciet, mat, Integro

    945702505

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      12 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      20 A
    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      7021
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      55,50 mm
    • Diepte
      60 mm
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Kabe­loog
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Inbouwinstallatie, Schroef­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      integro

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 945702505
    PDF
    RoHS report 945702505
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 945702505 | Hager Nederland

      Afbeelding 945702505

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 945702505 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 945702505

      Auto-power-contactdoos, antraciet, mat, Integro

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker Integro

      PDF
      524,31 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-12

      PDF
      223,84 kB
      Afbeelding Declaration of conformity International 2022-03-25 | Hager Nederland

      Declaration of conformity International 2022-03-25

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-12

      PDF
      216,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      845712503 - WCD 12 V 20 A, berker Integro, zwart
      845712503
      WCD 12 V 20 A, berker Integro, zwart
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    • 2
      845712505 - WCD 12 V 20 A, berker Integro, antraciet mat
      845712505
      WCD 12 V 20 A, berker Integro, antraciet mat
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    • 3
      845712509 - WCD 12 V 20 A, berker Integro, polarwit
      845712509
      WCD 12 V 20 A, berker Integro, polarwit
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    • 4
      845712501 - WCD 12 V 20 A, berker Integro, bruin
      845712501
      WCD 12 V 20 A, berker Integro, bruin
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    • 5
      845712507 - WCD 12 V 20 A, berker Integro, grijs
      845712507
      WCD 12 V 20 A, berker Integro, grijs
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group