The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Integro
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Integro
    • 845712503
    EAN-nummer
    4011334335542
    Verpakking
    200 stuks
    Artikelgroep
    K45
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Integro
    • Wand­con­tact­doos 12 V - Serie berker Integro
    • Toon meer

    WCD 12 V 20 A, Integro, zwart 845712503

    Brutoprijs
    € 18,75
    / Stuk *
    € 18,75
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Ook verkrijgbaar in

    Productkleur - Zwart
    Antraciet
    Antraciet
    Bruin
    Bruin
    Zwart
    Zwart

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    WCD 12 V 20 A, Integro, zwart

    845712503

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      12 V
    • Uitgangsspan­ning
      12-24 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      20 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Vermogen
    • Uitgangs­ver­mogen
      240 W
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9005<­br/>9011
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      55,50 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      46 mm
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Kabe­loog
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Met slot
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 845712503
    PDF
    RoHS report 845712503
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 845712503 | Hager Nederland

      Afbeelding 845712503

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 845712503 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 845712503

      WCD 12 V 20 A, Integro, zwart

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker Integro

      PDF
      524,31 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      368,60 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      4637 - Stekker 12 V, Integro, zwart
      4637
      Stekker 12 V, Integro, zwart
      Brutoprijs
      € 7,05
      / Stuk *
      € 7,05
      / Stuk *
    • 2
      845712501 - WCD 12 V 20 A, Integro, bruin
      845712501
      WCD 12 V 20 A, Integro, bruin
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    • 3
      845712505 - WCD 12 V 20 A, Integro, antraciet mat
      845712505
      WCD 12 V 20 A, Integro, antraciet mat
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    • 4
      945172509 - WCD 12 V 16 A, Integro, polarwit
      945172509
      WCD 12 V 16 A, Integro, polarwit
      Brutoprijs
      € 21,25
      / Stuk *
      € 21,25
      / Stuk *
    • 5
      845712507 - WCD 12 V 20 A, Integro, grijs
      845712507
      WCD 12 V 20 A, Integro, grijs
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group